Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Universal 4/5 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 4/5 Module, Tiefe 50 mm, Universal, Euro-Norm

Einlassdose Universal 4/5 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm
Einlassdose Universal 4/5 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm 080122
372504201
3245060801229
3245060801229


9.15 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x1 (4 oder 5 Module) Batibox Universal
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten:
- mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein)
- durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein)
- durch schnelle Montage mit Klebstoff. Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen
Euro-Standard