Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Universal 6/8 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 6/8 Module, Tiefe 50 mm, Universal, Euro-Norm

Einlassdose Universal 6/8 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm
Einlassdose Universal 6/8 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm 080123
372504301
3245060801236
3245060801236


16.85 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 3x1 (6 oder 8 Module) Batibox Universal
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten:
- mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein)
- durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein)
- durch schnelle Montage mit Klebstoff. Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen
Euro-Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen