Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einphasige USV Anlage Keor PDU mit 8 IEC-Ausgangs-Steckdosen, weiss

- 800VA 480W - Autonomie 10 bis 15 Minuten

Einphasige USV Anlage Keor PDU mit 8 IEC-Ausgangs-Steckdosen, weiss
Einphasige USV Anlage Keor PDU mit 8 IEC-Ausgangs-Steckdosen, weiss 310331CH
960910121
7611668117097
7611668117097


297.95 CHF
330


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einphasige USV Keor PDU 19" Rack 2U mit Standardstecker T12/IEC C13
Scheinleistung: 800VA
Wirkleistung: 480W
Leistungsfaktor: 0.6
Eingangsspannung: 180VAC - 270VAC / 45Hz - 65Hz
Ausgangsspannung: 220VAC / 230VAC / 240VAC / 50Hz oder 60Hz
Ausgangsstecker: 8 x 10A IEC C13
Batterie Autonomie: 50% Last 10min. / 80% Last 3min.
Abmessungen:
- Höhe: 88mm
- Breite: 440mm
- Tiefe: 150mm
19-Zoll-Rack Typ 2U

Stromausfälle, Spannungsabfälle oder Überspannungen - es gibt viele verschiedene Arten von elektrischen Ereignissen, die elektronische Geräte ständig bedrohen. Einige dieser elektrischen Störungen bleiben oft unbemerkt, können aber allein schon zu Produktivitätsverlusten führen und damit die Betriebskosten des Gebäudes erheblich erhöhen. Keor-Produktreihe: für kleine Geräte in Einfamilienhäusern (Fernseher, Computer, Box, Switch, Spielkonsole...), in Hotels oder kleinen Geschäften (kleines Netzwerk, Videoüberwachung...) oder in einem Dienstleistungsgebäude / Geschäft (Computer, POS-Terminal, Modem, Telefonie...).