Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einspeiseelement für Einbausicherungselemente

Einspeiseelement L 100A für Einbausicherungselemente DII, DIII und DIN00

Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
607248
814992301
3245066072487
3245066072487


30.70 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Grösse der Einbausicherungselemente: DII, DIII und DIN00
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 100A
Breite: 1TE
Anschlussquerschnitt (unten): 2x35mm²
Anbschluss Sammelschiene (unten): max. Dicke 6mm
Montage: DIN-Hutschienen 35mm
Berührungschutz: IP2x
Normenkonform: EN 60947
Material: Kunststroff, halogenfrei
Hinweis: Polleiter und Neutralleitersammschlschienen können parallel installiert werden,
Lieferumfang: Einspeiseelement 1L für Einbausicheungselemente


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen