Einspeiseelement für EinbausicherungselementeEinspeiseelement N 100A für Einbausicherungselemente DII, DIII und DIN00Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Grösse der Einbausicherungselemente: DII, DIII und DIN00 Anzahl Aussenleiter: Neutralleiter Betriebsnennstrom (In): 100A Breite: 1TE Anschlussquerschnitt (unten): 2x35mm² Anbschluss Sammelschiene (unten): max. Dicke 6mm Montage: DIN-Hutschienen 35mm Berührungschutz: IP2x Normenkonform: EN 60947 Material: Kunststroff, halogenfrei Hinweis: Polleiter und Neutralleitersammschlschienen können parallel installiert werden, Lieferumfang: Einspeiseelement für Neutralleiter zu Einbausicherungselementen |