Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Elektronischer Raumthermostat 230V aluminium

EB-Elektronischer Raumthermostat mit Wochenprogramm
NO/NC potentialfrei, 230V, 3 Module, Axolute, aluminium

Elektronischer Raumthermostat 230V aluminium
Elektronischer Raumthermostat 230V aluminium HC4451
8012199800844
8012199800844


338.10 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 67.5x45mm
Einbautiefe: 31mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Mit Tages- / Wochenprogramm für Heizung und Klimaanlage
Temperaturbereich 7 °C bis 30 °C
Kontaktausgang 5 (3) A
Hinterleuchtetes Display
Stromversorgung Batterie 2× 1.5 V
Fernschaltbar
Anschlussmöglichkeit eines externen Fühlers Typ R (25°C) = 10 k