Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 125A - Doppeltarif mit Impulsausgang und RS485 Modbus

Conto D6-Pd - 6 DIN Module

Energiemessgerät bis 125A - Doppeltarif mit Impulsausgang und RS485 Modbus
Energiemessgerät bis 125A - Doppeltarif mit Impulsausgang und RS485 Modbus CE6DT1256
8032826210204
8032826210204


413.60 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Energiezählerbis 125A - MID zertifiziert
Zählung von Wirk- oder Blindenergie über Impulsausgang zur
Verbrauchskontrolle

Für Drehstromnetz, 3PN Leiter
Eingangsspannung 3x 230/400V
Eingangsstrom 125A
6 Module breit
Impulsausgang (programmierbar)
Direktanschluss
Plombierbare Klemmenabdeckung
Anschluss:
Kabel mit Kabelschuhen
Ausgang - max 1mm2; Eingang - max 50mm2 (16 Nullleiter)
Flexibles Kabel
Ausgang - max 2,5mm2; Eingang - max 35mm2 (16 Nullleiter)

Display:
mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie (MID) Class B nach EN 50470
Wirkenergie Class 1 und 2 (Class 1 nach EN/IEC 62053-21)
Blindenergie Class 1 und 2 (Class 2 nach EN/IEC 62053-23)
Spannung - Frequenz - Leistungsfaktor
Arbeitsstunden und -minuten
Momentanstrom
Momentanleistung durchschnittlich/max.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen