Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 125A - Doppeltarif mit Impulsausgang

Conto D6 MID-Pd - 6 DIN Module

Energiemessgerät bis 125A - Doppeltarif mit Impulsausgang
Energiemessgerät bis 125A - Doppeltarif mit Impulsausgang CE6DMID52
8032826305436
8032826305436


452.70 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Energiezählerbis 125A - MID zertifiziert
Zählung von Wirk- oder Blindenergie über Impulsausgang zur
Verbrauchskontrolle

Für Drehstromnetz, 3PN Leiter
Eingangsspannung 3x 230/400V
Eingangsstrom 125A
6 Module breit
Impulsausgang (programmierbar)
Direktanschluss
Plombierbare Klemmenabdeckung
Anschluss:
Kabel mit Kabelschuhen
Ausgang - max 1mm2; Eingang - max 50mm2 (16 Nullleiter)
Flexibles Kabel
Ausgang - max 2,5mm2; Eingang - max 35mm2 (16 Nullleiter)

Display:
mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie (MID) Class B nach EN 50470
Wirkenergie Class 1 und 2 (Class 1 nach EN/IEC 62053-21)
Blindenergie Class 1 und 2 (Class 2 nach EN/IEC 62053-23)
Spannung - Frequenz - Leistungsfaktor
Arbeitsstunden und -minuten
Momentanstrom
Momentanleistung durchschnittlich/max.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen