Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 32A

Conto D1 - 1 DIN Modul, 20mA Startstrom

Energiemessgerät bis 32A
Energiemessgerät bis 32A CE11165A0
8032826041839
8032826041839


48.15 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Statischer Energiezähler zur internen Zählung
für das Wechselstromnetz
Spannungseingang 230V
Stromeingang 5 (32)A
Startstrom: 20mA
1 Teilungseinheit
Klasse 1
Display: LCD-Display
Anzeige der gesamten Wirkenergie



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen