Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: RS485 Modbus RTU

Conto D2 MID - 2 DIN Module, 20mA Startstrom

Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: RS485 Modbus RTU
Energiemessgerät bis 63A, Ausgang: RS485 Modbus RTU CE2DMID11
8032826040559
8032826040559


165.00 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung - MID zertifiziert
Wechselstromnetz
Eingangsspannung 230V
Eingangsstrom 10 (63)A
2 Module breit
Kommunikation RS485
Gehäuse und Anschlussklemmen plombierbar

Display: LCD-Display, 6-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie, Gesamt (MID)
Wirkenergie, Teil (rücksetzbar)
Strom
Spannung
Wirkleistung
Frequenz
Leistungsfaktor
Betriebsstundenzähler (rücksetzbar)

Setup Daten
- Protokoll
- Adresse RS4851
- Baudrate RS4851
- Paritätsbit
- CRC Software