Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang, Anschluss: 4 Leiter

Conto D4-Pd MID - 4 DIN Module, 40mA Startstrom

Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang, Anschluss: 4 Leiter
Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang, Anschluss: 4 Leiter CE4DMID32
8032826040535
8032826040535


221.50 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung - MID zertifiziert
4 Leiter Drehstromnetz
Eingangsspannung 230/400VV
Eingangsstrom 10 (63)A
4 Module breit
Kommunikation Impuls
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie (MID)
Blindenergie
Wirkenergie (Teil) (rücksetzbar)
Blindenergie (Teil) (rücksetzbar)
Betriebsstundenzähler (rücksetzbar)

Setup Daten
- Integrationszeit der mittleren Leistung
- Impulsgewicht und Pulsdauer
- CRC Software
Spannungen und Ströme
- Phasenstrom
- Phasenspannung und verkettete Spannung
Leistungen
- Wirk-, Blind-, Scheinleistung
- Wirk-, Blind-, Scheinleistung (je Phase)
- Wirkleistungmittelwert und max. Wirkleistungmittelwert
Leistungsfaktor und Frequenz