Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang

Conto D2 MID - 2 DIN Module, 20mA Startstrom

Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang
Energiemessgerät bis 63A, Impulsausgang CE2DMID12
8032826040542
8032826040542


155.00 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung - MID zertifiziert
Wechselstromnetz
Eingangsspannung 230V
Eingangsstrom 10 (63)A
2 Module breit
Kommunikation Impuls
Gehäuse und Anschlussklemmen plombierbar

Display: LCD-Display, 6-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie, Gesamt (MID)
Wirkenergie, Teil (rücksetzbar)
Strom
Spannung
Wirkleistung
Frequenz
Leistungsfaktor
Betriebsstundenzähler (rücksetzbar)

Setup Daten
- Impulsgewicht
- Impulsdauer
- CRC Software