Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ext.Batterie-Ladegerät 72V

Zubehör für die UPS-Reihe DAKER DK/KEOR LP 1-3kVA

Ext.Batterie-Ladegerät 72V
Ext.Batterie-Ladegerät 72V 310961CH
960993301
7611668106305
7611668106305


390.95 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Batterie-Ladegerät 72V ist ein Zubehör, das für die UPS-Reihe DAKER DK/KEOR LP 1-3kVA entwickelt worden ist, um die Ladezeit der an die UPS angeschlossenen Batterieblöcke zu
verkürzen MODELL 310961CH
AC EINGANG
Eingangsspannungsbereich 100V-240V
Max Eingangsstrom 2,7A rms max
Nominale Eingangsfrequenz 50Hz/60Hz±10%
Eingangsleistungsfaktor >0.9
Eingangsphasen einphasig
DC AUSGANG
Nominale DC Ausgangsspannung
(ohne Ladung) 81,9Vdc±1%
Nominaler DC Ausgangsstrom 3,48A
Nominale Ausgangsleistung 250W
SCHUTZEINRICHTUNGEN
Temperaturausgleich JA
Eingang Überstrom JA
Übertemperatur JA
Ausgang Kurzschluss JA
UMGEBUNG
Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C
Kühlung Belüftung durch DC Lüfter
Relative Feuchtigkeit 10% ~ 90% (ohne Kondensat)
ABMESSUNG
EINHEIT Größe (LxBxT) mm 252x94x196
Packungsgröße (LxBxT) mm 328x179x204
Export Box Größe (LxBxT)mm 350x392x430
STANDARD COMPLIANCE
Zertifizierung CE
Sicherheit IEC 60950-1
EMC
EN 61000-6-4, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,
EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
Hinweis Dies ist ein Produkt für den gewerblichen und industriellen Bereich.
In einer anderen Umgebung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um Störungen zu vermeiden