Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Externe Sonde für Dämmerungsschalter IP55, grau

EB-Externe Sonde für Dämmerungsschalter IP 55, Plexo, grau

Externe Sonde für Dämmerungsschalter IP55, grau
Externe Sonde für Dämmerungsschalter IP55, grau 069518
545999031
3245060695187
3245060695187


69.60 CHF
107


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Photozelle passend zu X3 Reiheneinbau-Dämmerungsschalter Art. 0037 21



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen