Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul

Der dauerhafte, mechanische und automatisch abdichtende Brandschott-Modul 33, ohne Abdichtplatten, 1-Modul

EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul
EZ-Path Brandschott-Modul 33, 1-Modul CM250018
3599072500183
3599072500183


302.65 CHF
573


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anzahl Module: 1
Masse (B x H x L): 75 x 75 x 267 mm
Aussparung (Höhe × Breite): 80 x 80 mm, Ø 110 mm
Verwendung: Stein-Wand und Trockenbau

Unbegrenzte Brandschutz Garantie während der gesamten Dauer des Einsatzes.

Gesicherte Abdichtung, ob mit oder ohne Kabel.
Werksseitige Vorkalibrierung und Zertifizierung der aufschäumenden Materialien.
Garantierte Flexibilität ohne die Brandmauer zu beeinträchtigen.
Die Module lassen sich öffnen. Das erleichtert die Montage bei bereits verlegten Kabeln und bei der Demontage.
Zusätzliches Kabelverlegen oder Verändern der Zusammenstellung verlangt keine speziellen Vorkenntnisse und erfolgt ohne Werkzeug, Staub und Schmutz.

Amtlicher Klassifizierungsbericht Bericht EI 90 min.
Klassifizierung gemäss EN 13501-2,
Feuertest gemäss EN1366-3 für alle Mauertypen.
Das System ist zertifiziert durch die AEAI/VKF.
FM anerkannt, die Lösung erfüllt die höchsten Qualitätsanforderungen und Sicherheitsstandards der Welt.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen