Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1LN 20A B 30mA Typ A 6kA

DX³standard - Neutralleiter rechts

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1LN 20A B 30mA Typ A 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1LN 20A B 30mA Typ A 6kA 410966
3414970351425
3414970351425


141.35 CHF
300


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX³standard
Anzahl Aussenleiter: 1LN
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsnennstrom (In): 20A
Charakteristik: B
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 3-5xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 61009-1) Icn: 6000A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard 404914.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt:
Draht/Seil 1 x 0.75 - 50mm² / 2 x 0.75 - 16mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1 x 0.75 - 16mm² / 2x 0.75 - 16mm²
Litze mit Aderendhülsen 1 x 0.75 - 25mm²
Betriebsspannung AC: 230V
Anzugsdrehmoment: 2.5Nm
Beständigkeit gegen Glühdrahtprüfungen bei 960°C, nach Norm EN/IEC 61009-1
Klassifizierung V2 nach Norm UL94