Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1LN B32 10000A/10kA 30MA Typ A

DX³standard - Neutralleiter rechts

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1LN B32 10000A/10kA 30MA Typ A
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1LN B32 10000A/10kA 30MA Typ A 411291
531182200
3414970446978
3414970446978


158.00 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren



Legrand FI/LS-Schalter DX3standard
Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach EN 61009-1, VDE 0664-20, unverzögert
1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter
Bemessungsstrom In 32 A
Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA
B-Charakteristik
Bemessungsspannung Un 230 VAC
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 61009-1: 10000A
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 10 kA
Stosssstromfest bis 250 A
Energiebegrenzungsklasse 3
Auslöseanzeige:
gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung
Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen
eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme
Anbau von Hilfsgeräten möglich.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen