Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 20A 30mA Typ F - 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert 2L C 20A 30mA 4500A/6kA Typ F Steckanschluss

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 20A 30mA Typ F - 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 20A 30mA Typ F - 6kA 410762
804150361
3245064107624
3245064107624


142.45 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 20A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (PV-Anlagen, Waschmaschinen, EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Steckanschluss (HX3optimiert)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
System: Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert oder HX3 1L/N) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 4,3/2,6W (L/N)



Alternativ Artikel