Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 32A 30mA Typ F - 10kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert 2L C 32A 30mA 6000A/10kA Typ F Schraubanschluss

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 32A 30mA Typ F - 10kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 32A 30mA Typ F - 10kA 410858
805152261
3245064108584
3245064108584


165.40 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 32A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (PV-Anlagen, Waschmaschinen, EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 10kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202, 24TE: 405210) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 7,0/5,4W (L/N)



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen