Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2P 25A C 30mA Typ A 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2L C 25A 30mA 6000A/6kA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2P 25A C 30mA Typ A 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2P 25A C 30mA Typ A 6kA 411063
805151001
3414970351869
3414970351869


138.95 CHF
300


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10 xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom
(Allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard 404914. 
Apparat kann ohne Abschaltung der Reihe ausgetauscht werden.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt: Draht/Seil 1x 0.75 bis 50 mm²/ 2x 0.75
bis 16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x 0.75 bis 35 mm² / 2x 0.75 bis 16
mm², 
Litze mit Aderendhülsen 1x 0.75 mm² bis 25 mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung: (pro Pol) 4.3W / (L/N) 3.8W