Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P C 25A 30mA Typ F - 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 6000/6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P C 25A 30mA Typ F - 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P C 25A 30mA Typ F - 6kA 411246
806181311
3245064112468
3245064112468


283.00 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Neutralleiter nicht beschriftet
Anzahl Aussenleiter: 4P
Betriebsnennstrom (In): 25A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 4TE (71.2mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
System: Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil: 1 x 0.75 mm² - 35 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen: 1 x 0.75 mm² - 25 mm²/2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Litze mit Aderendhülsen: 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Betriebsspannung:
230/400 V~, 50 Hz mit Standardtoleranz
240/415 V~, 50 Hz mit Standardtoleranz
Verlustleistung: 10.4W