Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 2L 40A 30mA Typ B

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 2L 40A 30mA Typ B

Fehlerstromschutzschalter 2L 40A 30mA Typ B
Fehlerstromschutzschalter 2L 40A 30mA Typ B 411842
531132340
3245064118422
3245064118422


1'102.60 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 40A
Typ B: Wechselfehlerströme bis 100kHz, pulsierende Gleichfehlerströme und glatte Gleichfehlerströme
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Stromstossfestigkeit: 4kV
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 2,9W
Anmerkung: Neutralleiter links