Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 2P 80A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard

Fehlerstromschutzschalter 2P 80A 30mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter 2P 80A 30mA Typ A 411557
531152010
3245064115575
3245064115575


128.80 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2P
Betriebsnennstrom (In): 80A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (35.6mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil: 1 x 0.75 mm² - 50 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen: 1 x 0.75 mm² - 35 mm²/2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Litze mit Aderendhülsen: 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung: 5W
Anmerkung: Bei Nutzung mit Kamm aus dem DX3optimiert-Programm, nur mit Anschlusselement (406300) möglich