Fehlerstromschutzschalter 4L 80A 30mA Typ AFehlerstromschutzschalter DX3standard 4L 80A 30mA Typ AFehlerstromschutzschalter 4L 80A 30mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 4L Betriebsnennstrom (In): 80A Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) Empfindlichkeit: 30mA Breite: 4TE (72mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect) Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944, 56TE: 404945) oder Gabel-Kammschiene Vierpolig L1, L2, L3, N (12TE: 004919, 56TE: 004920) System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241) System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm² Anmerkung: Neutralleiter links Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 4L/63A Kopf-FI (406301) nur mit Kamm HX3optimiert Betriebsspannung AC: 12-440V Verlustleistung (pro Pol): 19W |