Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 4P 100A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 4P 100A 30mA Typ A Schraubanschluss
Neutralleiter rechts

Fehlerstromschutzschalter 4P 100A 30mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter 4P 100A 30mA Typ A 411763
531162060
3245064117630
3245064117630


189.70 CHF
300


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 100A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944, 56TE: 404945) oder Gabel-Kammschiene Vierpolig L1, L2, L3, N (12TE: 004919, 56TE: 004920)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 320-440V
Verlustleistung (pro Pol): 28,3W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen