Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter anbaubar 2L 63A 30mA Typ F

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 2L 63A 30mA Typ F anbaubar an LS mit 1,5TE/L

Fehlerstromschutzschalter anbaubar 2L 63A 30mA Typ F
Fehlerstromschutzschalter anbaubar 2L 63A 30mA Typ F 410576
531142370
3245064105767
3245064105767


313.60 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard anbaubar
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kann zusammmen mit dem dazugehörigen Leitungsschutzschalter an folgende Systeme angeschlossen werden:
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Zur Erstellung eines Fehlerstrom-Leitungschutzschalters wird zwingend zum Fehlerstromschutzblock ein Leitungsschutzschalter benötigt.
Einspeisung: Leitungsschutzschalter DX3standard mit 1,5TE/L
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 1,38W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen