Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 2L 25A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung DX3optimiert 2L 25A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 2L 25A 30mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 2L 25A 30mA Typ A 411637
531122310
3245064116374
3245064116374


125.80 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3optimiert Kopf-FI Monoblock
Anzahl Aussenleiter: 1L/N
Betriebsnennstrom (In): 25A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss (HX3 1L/N)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Abgang mit Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 3,5W



Alternativ Artikel