Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fingerprint-Modul mit Frontblende

Fingerprint-Modul mit Frontblende - Robur

Fingerprint-Modul mit Frontblende
353315
7611668096453
7611668096453


1'385.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fingerprint-Modul mit Frontblende - Robur
Mit Ekey-Module, empfohlene Montagehöhe: 155 cm
Temperaturbereich: –25 °C bis 70°C
Funktionen: 99 Finger speicherbar, manipulationsgeschützt
Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
Steuereinheiten Art. 101163 mit 4 potentialfreien Relaiskontakten
Steuereinheiten Art. 101312 mit 2 potentialfreien Relaiskontakten
Schutzart: IK10