Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Flachkupfer-Sammelschiene 15x4mm

Flachkupfer-Sammelschiene 15x4mm, L: 990mm mit M6 Gewindebohrungen

Flachkupfer-Sammelschiene 15x4mm
Flachkupfer-Sammelschiene 15x4mm 037433
3245060374334
3245060374334


57.80 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Flachkupfer-Sammelschiene 15x4mm, L: 990mm mit M6 Gewindebohrungen
Nennstrom (In): ? IP 30: 200A, ? IP 30: 160A
Abmessung: 15x4mm
Länge: 990mm
Bohrungen: M6
Distanz zwischen den Bohrungen: Mitte/Mitte 18mm
Lieferumfang: 1St. Flachkupferschiene