Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Flachkupfer-Sammelschiene 25x4mm

Flachkupfer-Sammelschiene 25x4mm, L:990mm mit M6 Gewindebohrungen

Flachkupfer-Sammelschiene 25x4mm
Flachkupfer-Sammelschiene 25x4mm 037438
3245060374389
3245060374389


51.60 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Flachkupfer-Sammelschiene 25x4mm, L: 990mm mit M6 Gewindebohrungen
Nennstrom (In): ? IP 30: 280A, ? IP 30: 250A
Abmessung: 25x4mm
Länge: 990mm
Bohrungen: M6
Distanz zwischen den Bohrungen: Mitte/Mitte 18mm
Sammelschienenträger: Art. Nr. 037315, 037310
Zubehör: Transparente, isolierte Abdeckung für Direktmontage aus Sammelschiene (Art. Nr. 037311)
Lieferumfang: 1St. Flachkupferschiene