Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Flachkupfer-Sammelschiene 75x5mm

Flachkupfer-Sammelschiene 75x5mm, L: 1750mm mit Durchgangslöchern

Flachkupfer-Sammelschiene 75x5mm
Flachkupfer-Sammelschiene 75x5mm 037459
3245060374594
3245060374594


226.40 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Flachkupfer-Sammelschiene 75x5mm, L: 1750mm mit Durchgangslöchern
Nennstrom (In): ? IP 30: 950A, ? IP 30: 850A
Abmessung: 75x5mm
Länge: 1750mm
Durchgangslöcher: 10,5mm und 6,5mm
Distanz zwischen den Bohrungen: Mitte/Mitte 25mm
Sammelschienenträger: Art. Nr. 037321, 037322, 037323, 037324, 037325
Lieferumfang: 1St. Flachkupferschiene