Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Flachkupfer-Sammelschiene 80x5mm

Flachkupfer-Sammelschiene 80x5mm, L: 1750mm mit Durchgangslöchern

Flachkupfer-Sammelschiene 80x5mm
Flachkupfer-Sammelschiene 80x5mm 037443
3245060374433
3245060374433


334.35 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Flachkupfer-Sammelschiene 80x5mm, L: 1750mm mit Durchgangslöchern
Nennstrom (In): ? IP 30: 1000A, ? IP 30: 900A
Abmessung: 80x5mm
Länge: 1750mm
Durchgangslöcher: 10,5mm und 6,5mm
Distanz zwischen den Bohrungen: Mitte/Mitte 25mm
Sammelschienenträger: Art. Nr. 037321, 037322, 037323, 037324, 037325
Lieferumfang: 1St. Flachkupferschiene