Frontbl. Graphikdisplay-Modul
Frontblende Graphikdisplay-Modul - Sfera New - Allmetal
FrontblendeGraphikdisplay-ModulSfera New, Allmetal
| Installationstechnik: | Bus-System |
| Farbe: | Sonderfarbton |
| Funktion: | informieren |
| Anzahl der Klingeltasten: | 0 |
| Breite: | 115 mm |
| Höhe: | 91 mm |
| Tiefe: | 0 mm |
Zubehör