Türstationen
Sfera Robur
Video-und Ruftasten Frontblenden
Frontbl. Video-Türlautsprecher 1 Ruftaster
351215
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Frontbl. Video-Türlautsprecher 1 Ruftaster
FrontblendeVideo-Türlautsprecher-Modul mit 1 Ruftaster Robur
Frontbl. Video-Türlautsprecher 1 Ruftaster
Artikelnummer:
351215
E-Nr.:
964514590
EAN:
8005543461846
Barcode:
Listenpreis:
105.00 CHF
Warengruppe:
901
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Weitere Links
FrontblendeVideo-Türlautsprecher-Modul mit 1 Ruftaster Robur
Schutzart: IK10
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Sonderfarbton
Funktion:
sehen
Anzahl der Klingeltasten:
1
Breite:
115 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
0 mm
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [280]
Konfiguration- und Installationsvideo Sfera