Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Frontblende SFERA LUNA Codelock-/Tastatur

Frontblende SFERA LUNA Codelock-/Tastatur, schwarz (RAL 9005)

Frontblende SFERA LUNA Codelock-/Tastatur
Frontblende SFERA LUNA Codelock-/Tastatur PL-0001-CK-BT
5430003616314
5430003616314


679.00 CHF
906


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Codelock/Tastatur Frontblende
Farbe: schwarz (RAL 9005).
Masse: B 142mm x H 145mm.
Montage: Unterputz.
Schutzgrad IP54.
 
Zu bestücken mit:
1x 350010 AVT - Unterputzdose bticino 1 Modul.
1x 353000 AVT - Codelock/Tastatur.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen