Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Rolladenschalter Arteor with Netatmo

Rolladenschalter, 2 A, 2 Module, magnesium

Funk-Rolladenschalter Arteor with Netatmo
Funk-Rolladenschalter Arteor with Netatmo 077706LAMG
7611668123852
7611668123852


78.30 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm²
Schaltleistung maximal 500W
Die Ansteuerung erfolgt mittels Funk-Wandsender Rollladen.
Achtung: Muss an den Neutralleiter angeschlossen werden.
Nicht kompatibel mit funkgesteuerten Rollladenmotoren.
 
Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen