Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Schalter Arteor with Netatmo

EB-Schalter, 2A, 1 Modul, magnesium

Funk-Schalter Arteor with Netatmo
Funk-Schalter Arteor with Netatmo 574220
404740441
3414971353121
3414971353121


58.45 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 22,5x45mm
Einbautiefe: 45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm²
Schaltleistung maximal 500W

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.

Achtung:
Muss an den Neutralleiter angeschlossen werden.
Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert.
Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen