Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo

EB-Schalter, 1 Modul, weiss

Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo
Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo 574340
404741401
3414971961791
3414971961791


62.00 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Wippe 22.5x45mm Einbautiefe: 45mm Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm² -150 W Glüh- und 230 V Halogenlampen -150 W NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 150 W dimmbare Sparlampen, LED Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.