Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Wippe 22.5x45mm Einbautiefe: 45mm Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm² -150 W Glüh- und 230 V Halogenlampen -150 W NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 150 W dimmbare Sparlampen, LED Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion.
Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.