Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Wandsender für Beleuchtung Arteor with Netatmo

EB-Wandsender, 2 Module, magnesium

Funk-Wandsender für Beleuchtung Arteor with Netatmo
Funk-Wandsender für Beleuchtung Arteor with Netatmo 574280
404741041
3414971757134
3414971757134


48.05 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm

Funk-Wandsender Licht.
Zum Steuern von Funk-Steckdosen, Funk-Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern.
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche.
Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines Starterpakets 574264/84
, sowie Steckdosen, Schalter und/oder vernetzte Beleuchtungs-Mikromodule der Serie Arteor with Netatmo.