Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

G5 LED Notleuchte, Bereitschaft, 350 lm, 1 h

G5 LED Notleuchte (VKF), Standard, IP 42, 365x150 mm

G5 LED Notleuchte, Bereitschaft, 350 lm, 1 h
G5 LED Notleuchte, Bereitschaft, 350 lm, 1 h 061733LS
927304033
3414971922242
3414971922242


113.00 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Normgeprüft:
Europanorm EN 60 598-2-22 + CB-zertifiziert.
Schutzart: IP 42
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%
Nennbetriebsdauer: 1 Stunde
Lichtstrom: 350 lm
Leuchtmittel: 4 LED nicht austauschbar
Akkubeschaffenheit: Ni-Cd
Ladedauer: 24 Stunden
Masse: 365 x 59 x 150 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wand-, Decken- oder Zwischendeckenmontage.
Für die Decken- oder Zwischendeckenmontage wird noch ein Einbaurahmen oder die Doppelseitige Abdeckung benötigt.
Art der Kennzeichnung: Einseitig bei der Wandmontage und zweiseitig bei der Decken- und Zwischendeckenmontage.
Die Piktogramme sind nicht im Lieferunfang enthalten.
Auch für Montage auf entflammbarem Material geeignet.
Der manuelle Funktionstest benötigt ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen.