Fluchtwegsicherung und Sicherheit |
G5 Notleuchte Fluo STD, Bereitschaftsschaltung, 155 lm, 3 hG5 Notleuchte (VKF), Standard, IP 42, 365x150 mmG5 Notleuchte Fluo STD, Bereitschaftsschaltung, 155 lm, 3 h
G5 Notleuchte Standard Bereitschaftsschaltung Technische Eigenschaften Schutzart: IP 42 Auch für Montage auf entflammbarem Material geeignet. Der manuelle Funktionstest benötigt ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen. Für die Wandmontage brauchen Sie: Zubehör |
|||||||||||||||