Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

G5 Notleuchte Fluo STD, Dauer/Bereitschaft, zweiseitig, 145 lm, 3 h

G5 Notleuchte (VKF), Standard, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, IP42, 365x150 mm

G5 Notleuchte Fluo STD, Dauer/Bereitschaft, zweiseitig, 145 lm, 3 h
G5 Notleuchte Fluo STD, Dauer/Bereitschaft, zweiseitig, 145 lm, 3 h 061747
927210911
3245060617479
3245060617479


299.60 CHF
179


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Doppelseitige G5 Notleuchte Standard Dauer-/Bereitschaftsschaltung

Technische Eigenschaften

Schutzart: IP 42
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Notlicht: 3 Stunden
Lichtstrom: 145 lm
Leuchtmittel: Fluo
Leistung: 8 W
Masse: 365 x 85 x 150 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wand- und Deckenmontage
Art der Kennzeichnung: Zweiseitig

Auch für Montage auf entflammbarem Material geeignet.

Der manuelle Funktionstest benötigt ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen.

Für die Wandmontage brauchen Sie:
- Den Wandausleger Art. 061792 + 2 Piktogramme Art. 660855/56 oder 57

Für die Deckenmontage brauchen Sie:
- Die Deckenabhängung Art. 061791 + 2 Piktogramme Art. 660855/56 oder 57



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen