Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Gabelkammschiene HX³standard 2L, 1 Meter, 56TE, 63A, verteilt auf 3-Phasen

Gabelkammschiene HX3standard

Gabelkammschiene HX³standard 2L, 1 Meter, 56TE, 63A, verteilt auf 3-Phasen
Gabelkammschiene HX³standard 2L, 1 Meter, 56TE, 63A, verteilt auf 3-Phasen 404962
822948071
3414972823494
3414972823494


99.75 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Gabelkammschiene HX³standard 2L, 1 Meter, 56TE, 63A, verteilt auf 3-Phasen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen