Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Gabelkammschiene HX³standard 3L plus Zubehör, 56TE oder 16x 3,5TE, 63A

Gabelkammschiene HX3standard

Gabelkammschiene HX³standard 3L plus Zubehör, 56TE oder 16x 3,5TE, 63A
Gabelkammschiene HX³standard 3L plus Zubehör, 56TE oder 16x 3,5TE, 63A 404968
822948091
3414972823531
3414972823531


76.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Gabelkammschiene HX³standard 3L plus Zubehör, 56TE oder 16x 3,5TE, 63A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen