Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Gong 110-230 VA (Zweiklang)

Gong 110-230 VA (Zweiklang), Aufputzmontage, weiss

Gong 110-230 VA (Zweiklang)
Gong 110-230 VA (Zweiklang) 041651
961601852
3245060416515
3245060416515


45.00 CHF
200


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Gong 110-230 VA (Zweiklang)
Aufputz-Gong, elektromechanische
Lautstärke: 80 dB auf 1 m
Funktioniert mit unbeleuchteten Tastern
Anwendung von Transformator 8 VA Art. 4130 91
Farbe weiss
Masse (B x H x T): 116 x 116 x 48 mm