Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfskontakt für Motorschutzschalter

Hilfskontakt 1NO + 1NC für Motorschutzschalter MPCB X3

Hilfskontakt für Motorschutzschalter
Hilfskontakt für Motorschutzschalter 417400
501849210
3414970396372
3414970396372


27.70 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfskontakt 1NO+1NC für Motorschutzschalter MPCB X3
Wechselkontakt: 1NO/1NC
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-2,5mm²
Hinweis: Schaltet bei thermischer oder magnetischer Auslösung
Hinweis: Hilfs- und Signalkontakte links an Motorschutzschalter MPCB X3 anbaubar. Maximale Anzahl Hilfskontakte: 2 Stk.