Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hochleistungsklemmen für DPX3-160 3L

Hochleistungsklemmen für kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L für Anschluss von 1x150mm², Kabelschuhe 18mm

Hochleistungsklemmen für DPX3-160 3L
Hochleistungsklemmen für DPX3-160 3L 421026
3245064210263
3245064210263


98.65 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hochleistungsklemmen für kompakten Leistungsschalter DPX3-160 3L
Kompakter Leistungsschalter: DPX3-160
Anzahl Aussenleiter: 3L
Anschluss: Kupfer oder Alu-Kabel Litze 1x120mm² oder Seil 1x150mm² oder Kabelschuhe 18mm
Lieferumfang: Set à 3St. Hochleistungsklemmen