Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hotelcard-Schalter BUS mit RFID-Technologie 13,56 MHz

Hotelcard-Schalter BUS, Axolute, mit RFID-Technologie 13,56 MHz, 2 Module

Hotelcard-Schalter BUS mit RFID-Technologie 13,56 MHz
Hotelcard-Schalter BUS mit RFID-Technologie 13,56 MHz H4648
8005543441701
8005543441701


191.80 CHF
971


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Hotel-Card-Schalter beleuchtet mit RFID-Technologie (Funktransponder)
kann z.B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen mit dem Szenario-
Modul Art. MH201, oder Art. F420 übernehmen
Beim Entnehmen der Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten
Verbraucher abgeschaltet, die Beleuchtung oder ein "Zimmer verlassen"-
Szenario bleibt noch für eine gewünschte Zeit eingeschaltet
Erst nach dem erneuten Einschieben der Karte wird die Beleuchtung oder
die gespeicherte Szene aktiv
Kartenformat: 45 mm oder 54 mm
Zu komplettieren mit Abdeckung Hotel-Card Art. HD/HC/HS4547
2 Module


 


www.homesystems-legrandgroup.com