Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hotelcard-Schalter Hotel-Offer magnesium

Hotelcard-Schalter Hotel-Offer, BUS MyHOME, Arteor Magnesium, 2 Module

Hotelcard-Schalter Hotel-Offer magnesium
Hotelcard-Schalter Hotel-Offer magnesium 572735
3245065727357
3245065727357


155.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der beleuchtete Hotel-Card- Schalter kann z.B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen mit dem Szenario- Modul Art.MH201, oder Art. F420 übernehmen.
Beim Entnehmen der Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet, die Beleuchtung oder ein "Zimmer verlassen".
Szenario bleibt noch für eine gewünschte Zeit eingeschaltet.
Erst nach dem erneuten Einschieben der Karte wird die Beleuchtung oder die gespeicherte Szene aktiv geschaltet.
Mit Hotel-Card-Abdeckung geliefert
Kartenformat 45 mm oder 54 mm
Farbe: Magnesium
2 Module

www.homesystems-legrandgroup.com